- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, izquierda
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
- K0435
Bisagras de plástico
- K1963
Bisagras de plástico, separables, desmontables
- K0436
Bisagras de plástico con función de sujeción
- K0437
Bisagras de plástico con agujeros alargados
- K0438
Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
- K0439
Bisagras de plástico con función de retención
- K0440
Bisagras de plástico con fricción ajustable
- K1195
Bisagra de aluminio con fricción ajustable
- K1196
Bisagras de aluminio con fricción ajustable
- K1518
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada
- K1197
Bisagra de aluminio con función de retención
- K1198
Bisagras de aluminio con función de retención
- K1004
Bisagras de plástico con perforación de fijación
- K1005
Bisagras de plástico con casquillo
- K1006
Bisagras de plástico con tornillo de fijación
- K1007
Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
- K2119
Bisagras de espiga de plástico
- K0441
Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados
- K0442
Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
- K1897
Bisagras de fundición inyectada de cinc
- K1898
Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables
- K1899
Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación
- K2101
Bisagras Aluminio, interior, con alma tipo I
- K2102
Medias bisagras Aluminio, interiores
- K2103
Medias bisagras Aluminio, exteriores
- K2104
Ejes acero de inoxidable para medias bisagras
- K2105
Embellecedoras de plástico para medias bisagras
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, derecha
- K0580
Bisagras de aluminio
- K1084
Bisagras de acero inoxidable
- K1343
Bisagra de acero inoxidable
- K1852
Bisagras de acero inoxidable
- K1964
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables
- K1853
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1900
Bisagras de acero inoxidable ajustables
- K1085
Bisagras de acero inoxidable
- K1341
Bisagras de acero inoxidable
- K1809
Bisagras de acero inoxidable
- K1810
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1346
Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
- K1348
Bisagra de acero inoxidable
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda
- K1342
Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable
- K1347
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
- K1141
Bisagras de acero, sin mantenimiento
- K1082
Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
- K1349
Bisagras atornillables de acero inoxidable
- K1517
Bisagras de acero inoxidable
- K1447
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
- K1448
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°
- K1449
Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°
- K1519
Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°
- K1140
Bisagras soldables
- K1805
Bisagras de acero o acero inoxidable soldables
- K1173
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm
- K1174
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm
- K1175
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm
- K1176
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm
- K1177
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm
- K1178
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm
- K1179
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm
- K1665
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm
- K1180
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm
- K1666
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm, versión larga
- K1667
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga
- K1181
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
- K1182
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
- K1142
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1143
Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga
- K1338
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1144
Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
- K1304
Bisagra de acero inoxidable atornillables
- K0985
Bisagras de acero inoxidable soldables
- K1337
Bisagras de acero inoxidable, soldables
- K0984
Bisagras soldables
- K1499
Interruptores de seguridad de bisagra
- K1501
Interruptores de seguridad de bisagra versión alargada
- K1874
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar
- K1498
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1143Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación y pieza central alargada para puertas interiores. La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. El envío se realiza sin montar. Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|