HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras atornillables de acero inoxidable
K1349

Bisagras atornillables de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:satinado mate.Indicación:Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1349 Bisagras atornillables de acero inoxidable 163 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagras atornillables de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2A3A4A5A6BB1B2B3B4B5D1D2HH1H2Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1349.06371919A7518,518,537,537,527,527,5102110761325256,78143,828000 A petición
K1349.07502424B100242450504040114120881328,528,57,38144,338000 A petición