Grupos de mercancía
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
K1347

Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acero galvanizado, cromado o latonado mate
Acero inoxidable pulido en mate.
Indicación:Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Los dos rodillos del lateral largo están soldados
2) Racor de lubricación
3) Pasador fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1347 Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable 234 kB

Planos (vista completa)

Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma A, lateral largo

Más información

Planos

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma A, lateral largo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrecioPedir
K1347.06701161932Alateral largoacero inoxidable A2satinado mate18632191167065517 A petición
K1347.067011619321Alateral largoacerocincado18632191167065517 A petición
ReferenciaD

D1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1347.06701161932166,681893,75 A petición
K1347.06701161932116,56,68199,54 A petición

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma B, lateral corto

Más información

Planos

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma B, lateral corto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrecioPedir
K1347.063011619320Blateral cortoacero inoxidable A2satinado mate14632191163065517 A petición
K1347.063011619321Blateral cortoacerocincado14632191163065517 A petición
ReferenciaD

D1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1347.063011619320166,681893,75 A petición
K1347.06301161932116,56,68199,54 A petición

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma C, versión derecha

Más información

Planos

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma C, versión derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Versión 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrecioPedir
K1347.0541041222200Cversión derechaacero inoxidable A2satinado mateenganchable822222414180648 A petición
ReferenciaD

D1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1347.0541041222200125,8773,52,5 A petición

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma D, versión izquierda

Más información

Planos

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma D, versión izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Versión 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrecioPedir
K1347.0541041222201Dversión izquierdaacero inoxidable A2satinado mateenganchable822222414180648 A petición
ReferenciaD

D1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1347.0541041222201125,8773,52,5 A petición

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma E, rectangular

Más información

Planos

Bisagra atornillable de acero o acero inoxidable, forma E, rectangular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrecioPedir
K1347.074404427272Erectangularacerocromado8927,227,244,544,58971,48,8 A petición
K1347.074404427273Erectangularacerolatonado mate8927,227,244,544,58971,48,8 A petición
ReferenciaD

D1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1347.07440442727210,676632,2 A petición
K1347.07440442727310,676632,2 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33