- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, izquierda
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
- K0435
Bisagras de plástico
- K1963
Bisagras de plástico, separables, desmontables
- K0436
Bisagras de plástico con función de sujeción
- K0437
Bisagras de plástico con agujeros alargados
- K0438
Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
- K0439
Bisagras de plástico con función de retención
- K0440
Bisagras de plástico con fricción ajustable
- K1195
Bisagra de aluminio con fricción ajustable
- K1196
Bisagras de aluminio con fricción ajustable
- K1518
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada
- K1197
Bisagra de aluminio con función de retención
- K1198
Bisagras de aluminio con función de retención
- K1004
Bisagras de plástico con perforación de fijación
- K1005
Bisagras de plástico con casquillo
- K1006
Bisagras de plástico con tornillo de fijación
- K1007
Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
- K0441
Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados
- K0442
Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
- K1897
Bisagras de fundición inyectada de cinc
- K1898
Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables
- K1899
Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, derecha
- K0580
Bisagras de aluminio
- K1084
Bisagras de acero inoxidable
- K1343
Bisagra de acero inoxidable
- K1852
Bisagras de acero inoxidable
- K1964
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables
- K1853
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1900
Bisagras de acero inoxidable ajustables
- K1085
Bisagras de acero inoxidable
- K1341
Bisagras de acero inoxidable
- K1809
Bisagras de acero inoxidable
- K1810
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1346
Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
- K1348
Bisagra de acero inoxidable
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda
- K1342
Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable
- K1347
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
- K1347_A
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma A, lateral largo
- K1347_B
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma B, lateral corto
- K1347_C
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma C, versión derecha
- K1347_D
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma D, versión izquierda
- K1347_E
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma E, rectangular
- K1141
Bisagras de acero, sin mantenimiento
- K1082
Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
- K1349
Bisagras atornillables de acero inoxidable
- K1517
Bisagras de acero inoxidable
- K1447
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
- K1448
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°
- K1449
Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°
- K1519
Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°
- K1140
Bisagras soldables
- K1805
Bisagras de acero o acero inoxidable soldables
- K1173
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm
- K1174
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm
- K1175
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm
- K1176
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm
- K1177
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm
- K1178
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm
- K1179
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm
- K1665
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm
- K1180
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm
- K1666
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm, versión larga
- K1667
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga
- K1181
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
- K1182
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
- K1142
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1143
Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga
- K1338
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1144
Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
- K1304
Bisagra de acero inoxidable atornillables
- K0985
Bisagras de acero inoxidable soldables
- K1337
Bisagras de acero inoxidable, soldables
- K0984
Bisagras soldables
- K1499
Interruptores de seguridad de bisagra
- K1501
Interruptores de seguridad de bisagra versión alargada
- K1874
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar
- K1498
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
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
K1347Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero galvanizado, cromado o latonado mate Acero inoxidable pulido en mate.Indicación:Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.Indicación sobre el dibujo:1) Los dos rodillos del lateral largo están soldados 2) Racor de lubricación 3) Pasador fijo DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1347.06701161932 | A | - | acero inoxidable A2 | satinado mate | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | - | 2500 | | | A petición | | K1347.067011619321 | A | - | acero | cincado | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | 7500 | 1300 | | | A petición | | K1347.063011619320 | B | - | acero inoxidable A2 | satinado mate | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | - | 2500 | | | A petición | | K1347.063011619321 | B | - | acero | cincado | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | 7000 | 1300 | | | A petición | | K1347.0541041222200 | C | - | acero inoxidable A2 | satinado mate | 82 | 22 | 22 | 41 | 41 | 80 | 64 | 8 | 5000 | 225 | | | A petición | | K1347.0541041222201 | D | - | acero inoxidable A2 | satinado mate | 82 | 22 | 22 | 41 | 41 | 80 | 64 | 8 | 5000 | 225 | | | A petición | | K1347.074404427272 | E | - | acero | cromado | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | 5000 | 1500 | | | A petición | | K1347.074404427273 | E | - | acero | - | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | 5000 | 1500 | | | A petición | |
Referencia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1347.06701161932 | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 | | | A petición | | K1347.067011619321 | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 | | | A petición | | K1347.063011619320 | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 | | | A petición | | K1347.063011619321 | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 | | | A petición | | K1347.0541041222200 | 12 | 5,8 | 7 | 7 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K1347.0541041222201 | 12 | 5,8 | 7 | 7 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K1347.074404427272 | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 | | | A petición | | K1347.074404427273 | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|