HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable atornillables
K1304

Bisagras de acero inoxidable atornillables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:acabado satinado.Indicación:Bisagra atornillable desenganchable, utilizable a la derecha o la izquierda.
Los extremos oblicuos de las bisagras evitan que se deposite la suciedad.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1304 Bisagras de acero inoxidable atornillables 144 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable atornillables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3BB1D

D1THH1CADAcc.PrecioPedir
K1304.176121812,52319187666M66618,513 A petición