HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable soldables
K0985

Bisagras de acero inoxidable soldables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0985 Bisagras de acero inoxidable soldables 182 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable soldables

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
K0985.0100600331260106 A petición
K0985.01308003315,580138 A petición
K0985.016100033201001610 A petición
K0985.016120033201201611 A petición
K0985.02015003325,51502013 A petición
K0985.02018003325,51802014 A petición