HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable
K1084

Bisagras de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Pulido.Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1084 Bisagras de acero inoxidable 174 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1084.0626151515215152626480,70,560 A petición
K1084.0630181815917,517,529,529,5480,80,575 A petición
K1084.0640232317722,522,538,538,5480,90,675 A petición
K1084.06452525185252542,542,5480,90,675 A petición
K1084.06603333111332,532,556,556,5480,90,260 A petición