Grupos de mercancía
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°
K1448

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión:Cincado.
Acabado natural.
Indicación:Las bisagras son resistentes al doblamiento y a la torsión.

El ángulo de apertura depende del grosor de la puerta:
- máx. 2 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 125°
- máx. 8 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 110°
- máx. 13 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 100°
Montaje:- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1448 Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125° 807 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrecioPedir
K1448.442932acero443420291369,5324,22 A petición
K1448.1442932acero inoxidable A4443420291369,5324,22 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33