Grupos de mercancía
Bisagras de acero o acero inoxidable soldables
K1805

Bisagras de acero o acero inoxidable soldables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero de perfilado con acabado natural.
Acero inoxidable 1.4301.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Montaje:Mediante soldadura o perforaciones individuales realizadas por el cliente.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1805 Bisagras de acero o acero inoxidable soldables 145 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable soldables

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1805.00300300303acero6030630301238001200 A petición
K1805.00300300403acero6040630301238001200 A petición
K1805.00300300603acero60606303012312001800 A petición
K1805.00400400303acero803064040123800800 A petición
K1805.00400400403acero8040640401238001000 A petición
K1805.00400400803acero80806404012312001800 A petición
K1805.00500501003acero1001006505012312001800 A petición
K1805.10300300303acero inoxidable6030630301237001000 A petición
K1805.10300300403acero inoxidable6040630301237001000 A petición
K1805.10300300603acero inoxidable60606303012310001500 A petición
K1805.10400400303acero inoxidable803064040123700600 A petición
K1805.10400400403acero inoxidable804064040123700800 A petición
K1805.10400400803acero inoxidable80806404012310001500 A petición
K1805.10500501003acero inoxidable1001006505012310001500 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33