HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
K0579

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra niquelada en mate.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.
A petición:Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio.
Combinación de aletas de distintas longitudes.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0579 Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda 154 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0579.12515155215152626480,410,25 A petición
K0579.13018185917,517,529,529,5480,450,28 A petición
K0579.13520207220203636480,50,25 A petición
K0579.14023237722,522,538,538,5480,550,2 A petición
K0579.145252587252543,543,5480,550,2 A petición
K0579.15028289727,527,548,548,5480,550,175 A petición
K0579.160333311532,532,557,557,5480,5750,15 A petición