Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagra en versión enrollada. Los pasadores están remachados. Agujeros de tornillo avellanados.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.