HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de hojalata acero o acero inoxidable
K1082

Bisagras de hojalata acero o acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagra en versión enrollada.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1082 Bisagras de hojalata acero o acero inoxidable 148 kB

Planos

Bisagras de hojalata acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

FormaA1A2A3A4ABB2B3D

SCADAcc.PrecioPedir
K1082.04201212AceroA8,58,5--4040257,541 A petición
K1082.04301515AceroB151588606022,57,54,51,5 A petición
K1082.104201212Acero inoxidableA8,58,5--4040257,541 A petición
K1082.104251414Acero inoxidableB11118850501874,51,25 A petición
K1082.104301515Acero inoxidableB151588606022,57,54,51,5 A petición
K1082.105401515Acero inoxidableB25,325,31212808030105,21,5 A petición