HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de plástico con función de sujeción
K0436

Bisagras de plástico con función de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.A petición:Bisagras con salientes guía (ranura 6, 8 y 10) para perfiles de aluminio.
Combinación de distintas aletas de bisagra.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0436 Bisagras de plástico con función de sujeción 240 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagras de plástico con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0436.2515155215152626480,50,38 A petición
K0436.3018185917,517,529,529,5480,70,4 A petición
K0436.3520207220203636480,70,4 A petición
K0436.4023237722,522,538,538,5480,750,45 A petición
K0436.45252587252543,543,5480,750,45 A petición
K0436.5028289727,527,548,548,5480,80,425 A petición
K0436.60333311532,532,557,557,5480,850,175 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33