HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras que se pueden descolgar, de acero inoxidable
K1342

Bisagras que se pueden descolgar, de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra y eje de acero inoxidable 1.4401.Versión:acabado satinado.Indicación:Debido a la simetría doble, esta bisagra es utilizable a la derecha o la izquierda.
El ángulo de apertura es de 125º máx.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1342 Bisagras que se pueden descolgar, de acero inoxidable 176 kB
 TH_006_Scharniere_es 307 kB

Planos

Bisagras que se pueden descolgar, de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1342.062516165016162525503296,46105000 A petición