HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras soldables
K0984

Bisagras soldables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión:Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0984 Bisagras soldables 225 kB

Planos (vista completa)

Bisagras soldables

Bisagras soldables, forma A

Más información

Planos

Bisagras soldables, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
K0984.008040012AAcero9,74085 A petición
K0984.008050012AAcero9,75085 A petición
K0984.010060012AAcero12,760106 A petición
K0984.010070012AAcero1270106 A petición
K0984.013080012AAcero15,580138 A petición
K0984.016100012AAcero201001610 A petición
K0984.016120012AAcero201201611 A petición
K0984.018135012AAcero221351812 A petición
K0984.020150012AAcero251502013 A petición
K0984.020180012AAcero251802014 A petición
K0984.023200012AAcero28,52002316 A petición
K0984.008040022ALatón9,74085 A petición
K0984.008050022ALatón9,75085 A petición
K0984.010060022ALatón12,760106 A petición
K0984.010070022ALatón1270106 A petición
K0984.013080022ALatón15,580138 A petición
K0984.016100022ALatón201001610 A petición
K0984.016120022ALatón201201611 A petición
K0984.018135022ALatón221351812 A petición
K0984.020150022ALatón251502013 A petición
K0984.020180022ALatón251802014 A petición
K0984.023200022ALatón28,52002316 A petición

Bisagras soldables, forma B

Más información

Planos

Bisagras soldables, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
K0984.113080012BAcero1680138 A petición
K0984.116100012BAcero201001610 A petición
K0984.116120012BAcero201201610 A petición
K0984.118135012BAcero22,51351812 A petición
K0984.120150012BAcero25,51502013 A petición
K0984.120180012BAcero251802014 A petición
K0984.123200012BAcero292002316 A petición