Grupos de mercancía
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
K1498

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa: plástico.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión:Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación:Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos:Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1498 Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca 246 kB

Planos (vista completa)

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma A, casquillo recto

Más información

Planos

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma A, casquillo recto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
PD1

LNúmero de
conductores x
sección de conductor
Clase de protecciónTensión de servicio
V
CADAcc.PrecioPedir
K1498.1203X20003 polosAcasquillo recto20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.1203X50003 polosAcasquillo recto50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.1204X3000-Acasquillo recto3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.1204X5000-Acasquillo recto5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.1208X25008 polosAcasquillo recto25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.1208X50008 polosAcasquillo recto50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.1208X100008 polosAcasquillo recto10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.1212X300012 polosAcasquillo recto3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.1212X500012 polosAcasquillo recto5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.1212X1000012 polosAcasquillo recto10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
Referencia

Tensión de impulso
nominal
V
Corriente nominal
(40 °C)
A
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
Grado de suciedadTensión nominal
V
Tensión de ensayo
V
CADAcc.PrecioPedir
K1498.1203X200025004573300 AC2500 AC A petición
K1498.1203X500025004573300 AC2500 AC A petición
K1498.1204X300025004603300 AC2000 AC A petición
K1498.1204X500025004603300 AC2000 AC A petición
K1498.1208X25008002793300 AC2500 AC A petición
K1498.1208X50008002793300 AC2500 AC A petición
K1498.1208X100008002793300 AC2000 AC A petición
K1498.1212X30008001,51383300 AC1500 AC A petición
K1498.1212X50008001,51383300 AC1500 AC A petición
K1498.1212X100008001,51383300 AC1500 AC A petición
Referencia

Radio de curvatura
del cable
en movimiento
Radio de curvatura
del cable
fijo
Número de
ciclos de flexión
máx.
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
Rango de temperatura
Cable
fijo
Compatibilidad CEMLibre de halógenosCADAcc.PrecioPedir
K1498.1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- A petición
K1498.1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- A petición
K1498.1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-no A petición

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado

Más información

Planos

Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
PD1

LL1Número de
conductores x
sección de conductor
Clase de protecciónTensión de servicio
V
CADAcc.PrecioPedir
K1498.11203X20003 polosBcasquillo acodado20004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.11203X50003 polosBcasquillo acodado50004,139283 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.11204X3000-Bcasquillo acodado300053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.11204X5000-Bcasquillo acodado500053928N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC A petición
K1498.11208X30008 polosBcasquillo acodado30005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.11208X50008 polosBcasquillo acodado50005,839328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.11208X100008 polosBcasquillo acodado10000639328 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.11212X300012 polosBcasquillo acodado30006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.11212X500012 polosBcasquillo acodado50006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
K1498.11212X1000012 polosBcasquillo acodado100006393212 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC A petición
Referencia

Tensión de impulso
nominal
V
Corriente nominal
(40 °C)
A
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
Grado de suciedadTensión nominal
V
Tensión de ensayo
V
CADAcc.PrecioPedir
K1498.11203X200025004573300 AC2500 AC A petición
K1498.11203X500025004573300 AC2500 AC A petición
K1498.11204X300025004603300 AC2000 AC A petición
K1498.11204X500025004603300 AC2000 AC A petición
K1498.11208X30008002793300 AC2500 AC A petición
K1498.11208X50008002793300 AC2500 AC A petición
K1498.11208X100008002793300 AC2000 AC A petición
K1498.11212X30008001,51383300 AC1500 AC A petición
K1498.11212X50008001,51383300 AC1500 AC A petición
K1498.11212X100008001,51383300 AC1500 AC A petición
Referencia

Radio de curvatura
del cable
en movimiento
Radio de curvatura
del cable
fijo
Número de
ciclos de flexión
máx.
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
Rango de temperatura
Cable
fijo
Compatibilidad CEMLibre de halógenosCADAcc.PrecioPedir
K1498.11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C- A petición
K1498.11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-no A petición
K1498.11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- A petición
K1498.11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C- A petición
K1498.11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C-no A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33