HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión, capacidad de carga hasta 75 kg
K0543

Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles, jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles galvanizados al fuego.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Gracias al cierre automático integrado, el carril guía se coloca automáticamente en la posición final al introducirse. Las uniones roscadas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por escuadras de apoyo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos.

La referencia corresponde a un par de carriles telescópicos.
Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0543 Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión, capacidad de carga hasta 75 kg 237 kB
 TH_009_Teleskopschienen_es 309 kB

Planos

Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión, capacidad de carga hasta 75 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1C
(Carrera)
LProfundidad del cajónCapacidad de carga
por par kg
CADAcc.PrecioPedir
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 A petición
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 A petición
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 A petición
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Venta en pares
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33