Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma B, derecha
K1719_B

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con K1720.
Ventajas:Enclavamiento en posición abierta y cerrada
Para aplicaciones de cargas pesadas
Desbloqueo manual
Marcha suave
Accesorios:Carriles telescópicos de acero K1720.Tener en cuenta:La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.Indicación sobre el dibujo:
1) Los modelos K1719.03050 y K1719.03051 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos K1719.05590 y K1719.05591 no tienen agujero de montaje
3) Recorte para tornillo carrocero
4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma B, derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1719.03051Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.03561Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.04061Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.04571Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.05081Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.05591Bderechamontaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1719.06101Bderechamontaje lateralestándar267embalaje individual A petición
K1719.06601Bderechamontaje lateralestándar264embalaje individual A petición
K1719.07111Bderechamontaje lateralestándar261embalaje individual A petición
K1719.07621Bderechamontaje lateralestándar258embalaje individual A petición
K1719.08131Bderechamontaje lateralestándar256embalaje individual A petición
K1719.08641Bderechamontaje lateralestándar256embalaje individual A petición
K1719.09141Bderechamontaje lateralestándar248embalaje individual A petición
K1719.10161Bderechamontaje lateralestándar237embalaje individual A petición
K1719.10671Bderechamontaje lateralestándar228embalaje individual A petición
K1719.12191Bderechamontaje lateralestándar204embalaje individual A petición
K1719.13721Bderechamontaje lateralestándar196embalaje individual A petición
K1719.15241Bderechamontaje lateralestándar182embalaje individual A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 A petición
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 A petición
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 A petición
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 A petición
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 A petición
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 A petición
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 A petición
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 A petición
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 A petición
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 A petición
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 A petición
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 A petición
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 A petición
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 A petición
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 A petición
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 A petición
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 A petición
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33