HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 40 kg
K0539

Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero y plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles cromados en color claro.
Bolas endurecidas.
Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles interiores separables permiten soltar los perfiles interiores y exteriores. Retención en posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0539 Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 40 kg 163 kB
 TH_009_Teleskopschienen_es 309 kB

Planos

Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 40 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4C
(Carrera)
LProfundidad del cajónCapacidad de carga
por par kg
CADAcc.PrecioPedir
K0539.10300--242192-30530030030 A petición
K0539.10350--292256-35635035030 A petición
K0539.10400-2563421609640640040035 A petición
K0539.10450-25639216016045745045035 A petición
K0539.10500-35244222412850850050035 A petición
K0539.1055022441649222419255955055040 A petición
K0539.1060022441654222422461060060040 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Venta por piezas
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33