HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 35 kg
K0537

Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles galvanizados al fuego.
Bolas endurecidas.
Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una buena solución para reducir la fricción en cajones o similares. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. En caso de montaje horizontal, el valor es un 50-60 % menor. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos. Los carriles telescópicos se pueden extender por los dos lados.Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0537 Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 35 kg 152 kB
 TH_009_Teleskopschienen_es 309 kB

Planos

Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 35 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2LC
(Carrera)
Profundidad del cajón
desde - hasta
Capacidad de carga
por par kg
Capacidad de carga
por par kg
horizontal
CADAcc.PrecioPedir
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 A petición
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 A petición
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 A petición
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Venta por piezas
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33