HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 20 kg
K0777

Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles galvanizados al fuego.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Retención en posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos.
Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0777 Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 20 kg 135 kB

Planos

Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 20 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LA2C
(Carrera)
Capacidad de carga
por par kg
CADAcc.PrecioPedir
K0777.10200128-20013122820 A petición
K0777.10250160-25018127820 A petición
K0777.1030022412830023132820 A petición
K0777.1035025612835028137820 A petición
K0777.1040032016040033142620 A petición
K0777.1045038419245038147820 A petición
K0777.1050041622450043152820 A petición
K0777.1055044822455048157820 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Venta por piezas
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33