Grupos de mercancía
Cierres a presión de plástico con empuñadura, abatible
K1651

Cierres a presión de plástico con empuñadura, abatible

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:PC/ABS.Versión:Carcasa negra, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y tapas.
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.

Inflamabilidad (versión plástico): en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2 Nm.

Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento:Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje:1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
Volumen de suministroEl soporte de montaje, los tornillos adecuados (5) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo:
1) Hoja de la puerta
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1651 Cierres a presión de plástico con empuñadura, abatible 356 kB

Planos (vista completa)

Cierres a presión de plástico con empuñadura, abatible

Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma A
con llave

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma A 
con llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
Color
del componente
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1651.2102356000Abloqueablenegronegro2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2107356000Abloqueablenegronegro2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2112356000Abloqueablenegronegro2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2117356000Abloqueablenegronegro2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2102356022Abloqueableblancoblanco2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2107356022Abloqueableblancoblanco2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2112356022Abloqueableblancoblanco2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2117356022Abloqueableblancoblanco2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2102356033Abloqueablebeigebeige2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2107356033Abloqueablebeigebeige2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2112356033Abloqueablebeigebeige2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2117356033Abloqueablebeigebeige2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2102356001Abloqueablenegrocromado2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2107356001Abloqueablenegrocromado2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2112356001Abloqueablenegrocromado2860405,250505,535,41354 A petición
K1651.2117356001Abloqueablenegrocromado2860405,250505,535,41354 A petición
ReferenciaFormaColor
del componente
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=Fuerza de sujeción (N) Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1651.2102356000Anegro2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2107356000Anegro2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2112356000Anegro2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2117356000Anegro2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2102356022Ablanco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2107356022Ablanco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2112356022Ablanco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2117356022Ablanco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2102356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2107356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2112356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2117356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2102356001Acromado2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2107356001Acromado2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2112356001Acromado2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2117356001Acromado2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición

Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma B
sin llave

Más información

Planos

Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma B 
sin llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
Color
del componente
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1651.2002356000Bsin llavenegronegro2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2007356000Bsin llavenegronegro2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2012356000Bsin llavenegronegro2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2017356000Bsin llavenegronegro2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2002356022Bsin llaveblancoblanco2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2007356022Bsin llaveblancoblanco2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2012356022Bsin llaveblancoblanco2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2017356022Bsin llaveblancoblanco2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2002356033Bsin llavebeigebeige2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2007356033Bsin llavebeigebeige2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2012356033Bsin llavebeigebeige2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2017356033Bsin llavebeigebeige2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2002356001Bsin llavenegrocromado2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2007356001Bsin llavenegrocromado2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2012356001Bsin llavenegrocromado2860405,250505,535,5354 A petición
K1651.2017356001Bsin llavenegrocromado2860405,250505,535,5354 A petición
ReferenciaFormaColor
del componente
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=Fuerza de sujeción (N) Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1651.2002356000Bnegro2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2007356000Bnegro2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2012356000Bnegro2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2017356000Bnegro2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2002356022Bblanco2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2007356022Bblanco2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2012356022Bblanco2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2017356022Bblanco2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2002356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2007356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2012356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2017356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
K1651.2002356001Bcromado2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 A petición
K1651.2007356001Bcromado2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 A petición
K1651.2012356001Bcromado2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 A petición
K1651.2017356001Bcromado2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33