Grupos de mercancía
Cierres a presión de plástico con empuñadura, encajable
K1652

Cierres a presión de plástico con empuñadura, encajable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.
Versión:Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Indicación:Los cierres a presión están diseñados para el montaje en puertas, compuertas y tapas.
Disponibles en tres tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.

Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Modo de accionamiento:Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje:1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1652 Cierres a presión de plástico con empuñadura, encajable 311 kB

Planos

Cierres a presión de plástico con empuñadura, encajable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

B1HH1=área de
sujeción completa
H2H3H4LL1L2L3L4RCarga
operativa máx.
en N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
CADAcc.PrecioPedir
K1652.211060A64,411,62,21,36,14,5715,912,7558,334,8max. 0,125-40 a 600,6 A petición
K1652.215090B9,57,815,52,652,19,18,222,519,056,312,76,4max. 0,190-40 a 600,8 A petición
K1652.222160C16,51423,14,52,613,614,3363010,322,29,5max. 0,1130-40 a 601 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33