{"product":{"productId":"agid.22797","price":20.89,"name":"Disparadores de cinc"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura y carcasa de fundición inyectada de cinc.
Versión
Empuñadura y carcasa con recubrimiento de polvo negro o plateado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura y carcasa de fundición inyectada de cinc.
Versión
Empuñadura y carcasa con recubrimiento de polvo negro o plateado.
Indicación
Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden.
Los disparadores bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
El cable Bowden y los tornillos de fijación no están incluidos en el volumen de suministro.
Los disparadores bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
El cable Bowden y los tornillos de fijación no están incluidos en el volumen de suministro.
Aplicación
Los disparadores se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
Montaje
Forma A: Dorso mediante tornillos autorroscantes M3.
Forma B: Lado delantero.
Forma B: Lado delantero.
Ventajas
Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso.
Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada.
Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.
Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada.
Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.
Indicación sobre el dibujo
1) Unión Cable Bowden
Accesorios
Cable Bowden K1646.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.