Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
1) Configuración de agujeros para montaje con placa de retención
2) Configuración de agujeros para montaje sin placa de retención

S = Borde de cierre
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0043 Cierres acodados con brida elástica 191 kB

Planos (vista completa)

Cierres acodados con brida elástica

Cierres acodados con brida elástica, forma A

Más información

Planos

Cierres acodados con brida elástica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0043.1430701aceroA500 A petición
K0043.1430702acero inoxidableA500 A petición

Placa de retención, forma A

Más información

Planos

Placa de retención, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaCADAcc.PrecioPedir
K0043.9143111aceroA A petición
K0043.9143112acero inoxidableA A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33