K1497Aperturas de emergencia |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Estructura base: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio. Botón pulsador: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio. Pestillo: acero.Versión:Estructura base negra. Botón pulsador rojo. Pestillo cincado.Indicación:Para desbloqueo de emergencia trasero para cierres de trampa. El montaje se lleva a cabo sin necesidad de ajustes mecánicos con dos tornillos de cabeza cilíndrica (de preferencia DIN 912 M6x12). Adecuados para todos los cierres de trampa.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | H mín.
| H máx.
| P | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1497.93050 | 8/10 | 30 | 50 | 30-50 | | | A petición | | K1497.96080 | 8/10 | 60 | 80 | 60-80 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|