DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión. Capezuras de plástico.Versión:Con recubrimiento de polvo negro. Capezuras negras.Indicación:Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
En el caso de accionamiento por paletón doble, se suministrará una llave de paletón doble. Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Llave de cierre uniforme b) Cuadrado 8 mm c) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.