HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Cierre acodado de acero inoxidable, con disparador, forma A
K1357_A

Cierre acodado de acero inoxidable, con disparador, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:acabado natural.
La superficie de los cierres acodados es satinada.
Indicación sobre el dibujo:
1) Disparador
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1357_A Cierre acodado de acero inoxidable, con disparador, forma A 159 kB

Planos

Cierre acodado de acero inoxidable, con disparador, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCADAcc.PrecioPedir
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33