{"product":{"productId":"agid.185","price":0.44,"name":"Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión corta"},"currency":"EUR"}
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión corta, forma A, estándar
desde
€ 7,14
más IVA
más gastos de envío
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión corta, forma B, con seguro
desde
€ 7,96
más IVA
más gastos de envío
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas ocultas, versión corta, forma C, con ojal para cerrojo
desde
€ 7,96
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 5 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M5).
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Cualquier placa de retención se puede combinar con cualquier cierre acodado.
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 5 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M5).
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Cualquier placa de retención se puede combinar con cualquier cierre acodado.
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Indicación sobre el dibujo
Forma A estándar
Forma B con seguro
Forma C con ojal para candado
1) Configuraciones de agujeros para montaje con placa de retención
Forma B con seguro
Forma C con ojal para candado
1) Configuraciones de agujeros para montaje con placa de retención
Accesorios
Placa de retención K0046.