Grupos de mercancía
Cierres acodados ajustables, perforaciones atornilladas visibles, forma B
K0046_SVB

Cierres acodados ajustables, perforaciones atornilladas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 5 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M5).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.

Cualquier placa de retención se puede combinar con cualquier cierre acodado.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B con seguro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0046_SVB Cierres acodados ajustables, perforaciones atornilladas visibles, forma B 163 kB

Planos

Cierres acodados ajustables, perforaciones atornilladas visibles, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0046.2420721aceroB1000 A petición
K0046.2420722acero inoxidableB1000 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33