{"product":{"productId":"agid.20710","price":24.98,"name":"Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Carcasa con tuerca de fijación, cilindro de plaquitas y 2 llaves idénticas (cierre 1333).
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
Accesorios
Llave para cuarto de vuelta K1511.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.