HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable
K1355_DR

Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Carcasa con tuerca de fijación, cilindro de plaquitas y 2 llaves idénticas.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1355_DR Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 188 kB

Planos

Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

CADAcc.PrecioPedir
K1355.18Llave30 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33