DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales: