Versión:Acabado natural.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento: a) Cuadrado 8 mm b) Ranura c) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.