HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
K1113

Cierres de cuarto de vuelta versión larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1113 Cierres de cuarto de vuelta versión larga 227 kB

Planos (vista completa)

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Más información

Planos

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

AccionamientoSWCADAcc.PrecioPedir
K1113.1830130Cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4030130Paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2030130Ranura27 A petición
K1113.1840140Cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4040140Paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2040140Ranura27 A petición
K1113.1850150Cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4050150Paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2050150Ranura27 A petición

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
L

CADAcc.PrecioPedir
K1114.145X04016263645 A petición
K1114.145X06018283845 A petición
K1114.145X08020304045 A petición
K1114.145X10022324245 A petición
K1114.145X12024344445 A petición
K1114.145X14026364645 A petición
K1114.145X16028384845 A petición
K1114.145X18030405045 A petición
K1114.145X20032425245 A petición
K1114.145X22034445445 A petición
K1114.145X24036465645 A petición
K1114.145X26038485845 A petición
K1114.145X28040506045 A petición
K1114.145X30042526245 A petición
K1114.145X32044546445 A petición
K1114.145X34046566645 A petición
K1114.145X36048586845 A petición
K1114.145X38050607045 A petición
K1114.145X40052627245 A petición
K1114.145X42054647445 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33