Grupos de mercancía
Cierre de cuarto de vuelta con versión larga
K1113_DR

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.Versión:Carcasa y accionamiento cromados.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1113_DR Cierre de cuarto de vuelta con versión larga 247 kB

Planos

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

AccionamientoSWCADAcc.PrecioPedir
K1113.1830130cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4030130paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2030130ranura27 A petición
K1113.1840140cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4040140paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2040140ranura27 A petición
K1113.1850150cuadrado 8 mm27 A petición
K1113.4050150paletón doble 3 mm27 A petición
K1113.2050150ranura27 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33