HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1109_ZU Leva para cierre de cuarto de vuelta 233 kB

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
K1114.245X1801845 A petición
K1114.245X2002045 A petición
K1114.245X2402445 A petición
K1114.245X2802845 A petición
K1114.245X3203245 A petición
K1114.245X3403445 A petición
K1114.245X3603645 A petición
K1114.245X3803845 A petición
K1114.245X4004045 A petición
K1114.245X4204245 A petición