Grupos de mercancía
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable
K1106

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1106 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable 202 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
K1106.40186paletón doble 5 mm1827 A petición
K1106.20186ranura1827 A petición
K1106.18186cuadrado 8 mm1827 A petición

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A
Con longitud de carcasa
H=18
CADAcc.PrecioPedir
K1114.245X180acero inoxidable18 A petición
K1114.245X200acero inoxidable20 A petición
K1114.245X240acero inoxidable24 A petición
K1114.245X280acero inoxidable28 A petición
K1114.245X320acero inoxidable32 A petición
K1114.245X340acero inoxidable34 A petición
K1114.245X360acero inoxidable36 A petición
K1114.245X380acero inoxidable38 A petición
K1114.245X400acero inoxidable40 A petición
K1114.245X420acero inoxidable42 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33