{"product":{"productId":"agid.24320","price":2.9,"name":"Cierres de cuarto de vuelta"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres de cuarto de vuelta, con cabeza en estrella
desde
2,90 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres de cuarto de vuelta, con cabeza ranurada
desde
2,90 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres de cuarto de vuelta, con cabeza moleteada
desde
5,81 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres de cuarto de vuelta, con empuñadura en estrella
desde
5,81 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Cierres de cuarto de vuelta para sujetar y cerrar de forma segura compuertas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares. El cierre se cierra y se abre mediante un giro de 90º. Así el denominado pasador transversal del perno de cierre se mueve sobre una curva en la base del cierre y tensa el muelle. En el punto final de la curva hay una pequeña hendidura en la que se encaja el pasador en cruz. La fuerza de tensión previa del cierre generada por el muelle garantiza que la unión permanezca cerrada sin vibraciones.
Todos los componentes del sistema de cierre (perno de cierre, arandela de sujeción y base de cierre) están unidos a la cubierta o al bastidor de modo que no pueden perderse.
El manejo se realiza a través de ranura, ranura en cruz o sin herramientas a través de empuñadura moleteada/empuñadura en estrella.
El cierre de cuarto de vuelta incluye siempre un cierre giratorio de 1/4, una arandela de sujeción y una base de cierre.
(La arandela de sujeción y la base de cierre se deben pedir por separado).
Todos los componentes del sistema de cierre (perno de cierre, arandela de sujeción y base de cierre) están unidos a la cubierta o al bastidor de modo que no pueden perderse.
El manejo se realiza a través de ranura, ranura en cruz o sin herramientas a través de empuñadura moleteada/empuñadura en estrella.
El cierre de cuarto de vuelta incluye siempre un cierre giratorio de 1/4, una arandela de sujeción y una base de cierre.
(La arandela de sujeción y la base de cierre se deben pedir por separado).
Datos técnicos
Máxima fuerza de tracción 1300 N.
Montaje
A través de la cubierta se perfora un agujero de 8 mm, se encaja el perno con el pasador transversal y se bloquea desde el dorso con la arandela de sujeción. En el bastidor se perfora un agujero central de 13 mm y dos agujeros de fijación según la configuración de agujeros.
Accesorios
Arandelas de sujeción K1731.
Bases de cierre K1732.
Bases de cierre K1732.