K0531_DRCuarto de vuelta con altura de leva ajustable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc. Junta plana de goma.Versión:Carcasa y accionamiento cromados, con recubrimiento de polvo negro en la versión con muletilla.Indicación:Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.
Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: