Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Muletilla de plástico PA6 GF 30.
Junta plana de goma.
Versión:Carcasa y tuerca cromadas.
Muletilla negra.
Indicación:Cuarto de vuelta con botón de mariposa. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Los cuartos de vuelta con cilindro se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede retirar en las dos posiciones (abierta y cerrada). El cierre es monollave, esto significa que todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave (eurollave 5333).

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0525_DR Cuarto de vuelta con botón de mariposa 174 kB

Planos

Cuarto de vuelta con botón de mariposa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
K0525.1183Muletilla18,527 A petición
K0525.2183Muletilla con cierre18,527 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33