Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Indicación:Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Funciones:Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de cierre. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Muletilla
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0529 Cuartos de vuelta 179 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta

Cuarto de vuelta

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
K0529.18321cuadrado 8 mm3227  A petición
K0529.30321muletilla3227 A petición
K0529.43321paletón doble 3 mm3227  A petición
K0529.45321paletón doble 5 mm3227  A petición

Levas para cierres de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Levas para cierres de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

LCADAcc.PrecioPedir
K0530.145X3203245 A petición
K0530.145X3503545 A petición
K0530.145X3803845 A petición
K0530.145X4404445 A petición
K0530.151X3203251 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33