Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable
K0528

Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuarto de vuelta de acero.
Empuñadura en estrella DIN 6336, duroplast.
Versión:Cuarto de vuelta cincado y cromado en azul.
Empuñadura en estrella de color negro.
Indicación:Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.Montaje:En una perforación de Ø25 mm se realiza una muesca para la clavija de bloqueo. El cierre se inserta a través de la perforación. Para desplazar y fijar la tuerca, la leva se debe encontrar en posición final y en el centro de la cavidad.A petición:Versión de acero inoxidable A2 a prueba de agua según IP65.Funciones:Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de cierre. Si se sigue girando, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El cierre se desbloquea girando a la izquierda. Al hacerlo, la leva se abre en unión continua en su posición final, con lo que también se garantiza una apertura segura en caso de juntas adhesivas.

El recorrido de apriete variable es de 7 mm. El rango de sujeción de 9-44 mm es cubierto por 7 levas aplanadas (medida A).

El producto se suministra completamente montado.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
1) Clavija de bloqueo
2) Bastidor

Accionamiento
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Empuñadura en estrella
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0528 Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable 171 kB

Planos

Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoALHSWCADAcc.PrecioPedir
K0528.1709161cuadrado 7 mm9-1640,54027  A petición
K0528.1713201cuadrado 7 mm13 - 2042,54027  A petición
K0528.1717241cuadrado 7 mm17 - 24444027  A petición
K0528.1723301cuadrado 7 mm23 - 30454027  A petición
K0528.1729361cuadrado 7 mm29 - 36434027  A petición
K0528.1733401cuadrado 7 mm33 - 4040,54027  A petición
K0528.1737441cuadrado 7 mm37 - 44374027  A petición
K0528.4309161paletón doble 3 mm9-1640,54027  A petición
K0528.4313201paletón doble 3 mm13 - 2042,54027  A petición
K0528.4317241paletón doble 3 mm17 - 24444027  A petición
K0528.4323301paletón doble 3 mm23 - 30454027  A petición
K0528.4329361paletón doble 3 mm29 - 36434027  A petición
K0528.4333401paletón doble 3 mm33 - 4040,54027  A petición
K0528.4337441paletón doble 3 mm37 - 44374027  A petición
K0528.4509161paletón doble 5 mm9-1640,54027  A petición
K0528.4513201paletón doble 5 mm13 - 2042,54027  A petición
K0528.4517241paletón doble 5 mm17 - 24444027  A petición
K0528.4523301paletón doble 5 mm23 - 30454027  A petición
K0528.4529361paletón doble 5 mm29 - 36434027  A petición
K0528.4533401paletón doble 5 mm33 - 4040,54027  A petición
K0528.4537441paletón doble 5 mm37 - 44374027  A petición
K0528.5009161empuñadura en estrella9-1640,54027 A petición
K0528.5013201empuñadura en estrella13 - 2042,54027 A petición
K0528.5017241empuñadura en estrella17 - 24444027 A petición
K0528.5023301empuñadura en estrella23 - 30454027 A petición
K0528.5029361empuñadura en estrella29 - 36434027 A petición
K0528.5033401empuñadura en estrella33 - 4040,54027 A petición
K0528.5037441empuñadura en estrella37 - 44374027 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33