HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1352_ZU Leva para cuarto de vuelta 155 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
K1340.45060182428384845 A petición
K1340.45080202630405045 A petición
K1340.45100222832425245 A petición
K1340.45140263236465645 A petición
K1340.45160283438485845 A petición
K1340.45180303640506045 A petición
K1340.45200323842526245 A petición
K1340.45220344044546445 A petición
K1340.45240364246566645 A petición
K1340.45260384448586845 A petición
K1340.45280404650607045 A petición
K1340.45320445054647445 A petición
K1340.45500626872829245 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33