{"product":{"productId":"agid.20664","price":31.37,"name":"Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es seguro contra las sacudidas y vibraciones gracias a un elemento de bloqueo integrado, incluso con una presión de contacto elevada, según DIN 43668. No es posible accionarlo sin la llave adecuada. La llave puede retirarse solo en la posición de bloqueo. Conjunto del cierre de cuarto de vuelta premontado. Versión a la derecha = cierra en contra del sentido de las agujas del reloj. Versión a la izquierda = cierra en el sentido de las agujas del reloj. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Tornillo autobloqueante
Accionamiento:
a) Paletón doble 5 mm
2) Tornillo autobloqueante
Accionamiento:
a) Paletón doble 5 mm
Accesorios
Llave de vaso K0535.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.