{"product":{"productId":"agid.12464","price":0.52,"name":"Cuartos de vuelta de seguridad"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Llave cromada.
Llave cromada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Llave cromada.
Llave cromada.
Indicación
Cuarto de vuelta de seguridad con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.
Protegido del polvo y del agua según IP65.
Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.
Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Protegido del polvo y del agua según IP65.
Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.
Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
1) Llave extraíble estando cerrada
2) Llave no extraíble estando abierta
2) Llave no extraíble estando abierta
Accesorios
Leva para cuarto de vuelta de acero K0523.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.