Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Leva cincada.
Llave cromada.
Indicación:Cuarto de vuelta de seguridad con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Indicación sobre el dibujo:
1) Llave extraíble estando cerrada
2) Llave no extraíble estando abierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0524 Cuartos de vuelta de seguridad 193 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta de seguridad

Cuarto de vuelta de seguridad

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Accionamiento

HSWReferencia
Llave
CADAcc.PrecioPedir
K0524.181cromadoLlave18,527K0524.9  A petición
K0524.182recubierto en polvoLlave18,527K0524.9  A petición

Leva para cuartos de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuartos de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

LCADAcc.PrecioPedir
K0523.135X16516,535 A petición
K0523.135X18518,535 A petición
K0523.135X20520,535 A petición
K0523.135X22522,535 A petición
K0523.135X24524,535 A petición
K0523.145X0454,545 A petición
K0523.145X0656,545 A petición
K0523.145X0858,545 A petición
K0523.145X10510,545 A petición
K0523.145X12512,545 A petición
K0523.145X14514,545 A petición
K0523.145X16516,545 A petición
K0523.145X18518,545 A petición
K0523.145X20520,545 A petición
K0523.145X21521,545 A petición
K0523.145X22522,545 A petición
K0523.145X24524,545 A petición
K0523.145X26526,545 A petición
K0523.145X28528,545 A petición
K0523.145X30530,545 A petición
K0523.145X32532,545 A petición
K0523.145X34534,545 A petición
K0523.145X36536,545 A petición
K0523.145X38538,545 A petición
K0523.145X40540,545 A petición
K0523.145X42542,545 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33