Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta versión pequeña
K0518

Cuartos de vuelta versión pequeña

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Con recubrimiento de polvo negro en la versión con muletilla
Leva cincada.
Indicación:Pequeño cuarto de vuelta con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Muletilla
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0518 Cuartos de vuelta versión pequeña 180 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta versión pequeña

Cuarto de vuelta, versión pequeña

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
K0518.16131cuadrado 6 mm13,520  A petición
K0518.20131ranura13,520 A petición
K0518.30132muletilla13,520 A petición

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

AL

CADAcc.PrecioPedir
K0519.125X0757,525 A petición
K0519.125X13513,525 A petición
K0519.125X19519,525 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33