- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0522_ZULeva para cuartos de vuelta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Leva de acero.Versión:Cincado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0523.135X165 | 16,5 | 35 |  | | A petición | | K0523.135X185 | 18,5 | 35 |  | | A petición | | K0523.135X205 | 20,5 | 35 |  | | A petición | | K0523.135X225 | 22,5 | 35 |  | | A petición | | K0523.135X245 | 24,5 | 35 |  | | A petición | | K0523.145X045 | 4,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X065 | 6,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X085 | 8,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X105 | 10,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X125 | 12,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X145 | 14,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X165 | 16,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X185 | 18,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X205 | 20,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X215 | 21,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X225 | 22,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X245 | 24,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X265 | 26,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X285 | 28,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X305 | 30,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X325 | 32,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X345 | 34,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X365 | 36,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X385 | 38,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X405 | 40,5 | 45 |  | | A petición | | K0523.145X425 | 42,5 | 45 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|