Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña
K1351

Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4404.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1351 Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña 178 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión pequeña

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Más información

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1351.1718cuadrado 7 mm2818 A petición
K1351.1818cuadrado 8 mm2818 A petición
K1351.4318paletón doble 3 mm2818 A petición
K1351.4518paletón doble 5 mm2818 A petición
K1351.0018muletilla2818 A petición

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
K1340.450606182428384845 A petición
K1340.450808202630405045 A petición
K1340.4510010222832425245 A petición
K1340.4514014263236465645 A petición
K1340.4516016283438485845 A petición
K1340.4518018303640506045 A petición
K1340.4520020323842526245 A petición
K1340.4522022344044546445 A petición
K1340.4524024364246566645 A petición
K1340.4526026384448586845 A petición
K1340.4528028404650607045 A petición
K1340.4532032445054647445 A petición
K1340.4550050626872829245 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33